Brazo articulado 8 370 con regulador de altura 8 150
0.0.690.19

Brazo articulado 8 370 con regulador de altura 8 150

0.0.690.19

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/69019
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Descargas
  • Clasificación
Brazo articulado 8 370 con regulador de altura 8 150
0.0.690.19

Características

Serie
Bancos de trabajo
serie 8
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 1.6 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Fuerza máx.
Fmax. = 120 N
Brazo articulado 8 370 con regulador de altura 8 150
0.0.690.19

Detalles

Brazo articulado 8 370 L
Regulador de altura 8 150
Premontado
¡Posicionamiento preciso en todas las direcciones! Estos kits premontados combinan los brazos articulados de item con un regulador de altura adecuado. De este modo, se puede regular fácilmente la altura en una ranura vertical de la serie 8.
Gracias a los cinco kits premontados es aún más fácil montar el dispositivo en un perfil.

 

Fmax. = 120 N

Descargas

Instrucciones de montaje(903 KB)
Brazo articulado 8 370 con regulador de altura 8 150
0.0.690.19

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Código arancelario
84879090