Surtido de soportes, gris, similar al RAL 7042
0.0.691.18

Surtido de soportes, gris, similar al RAL 7042

0.0.691.18

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/69118
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Surtido de soportes, gris, similar al RAL 7042
0.0.691.18

Características

Serie
Bancos de trabajo
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 350 g
ESD
Protección contra ESD = No
Surtido de soportes, gris, similar al RAL 7042
0.0.691.18

Detalles

3 soportes para destornilladores 8 D12.5-D25
2 Soportes magnéticos 8 Nd
1 Soporte para documentos 8
1 Soporte para destornilladores inalámbricos 8
1 Soporte para bolígrafos 8
4 Soportes para cajas con frente semiabierto 8
1 Soporte para puntas 8
5 Soportes para llaves inglesas 8
Surtido de soportes, gris, similar al RAL 7042
0.0.691.18

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Código arancelario
83025000