¡Más control con menos fuerza! Este balancín pivotante es un elemento central de la Unidad de desbloqueo D30 para la carga y descarga automáticas con tiradores. La nueva Unidad de desbloqueo D30, Balancín T2 lleva cojinetes de bolas y agujas de funcionamiento suave, lo que significa que se requieren fuerzas de accionamiento más bajas que con la Unidad de desbloqueo D30, Balancín T1.
El complejo sistema de rodamientos multiplica la fiabilidad del proceso. La unidad de desbloqueo sigue siendo fácil de accionar, incluso cuando el balancín está expuesto a la presión axial de contenedores pesados. Se puede usar una barra de acoplamiento para accionar varias palancas a la vez. Los pares generados por la fricción del rodamiento permanecen constantes durante toda la vida útil del producto. Lo mismo se aplica a la mínima holgura del rodamiento.
Esto hace que la Unidad de desbloqueo D30, Balancín T2 sea la elección perfecta cuando se necesita desbloquear contenedores con la mínima fuerza. La Unidad de desbloqueo D30 consta de varios componentes, como una contraleva, una leva y un dispositivo de rearme por muelle, todos los cuales se pueden combinar para satisfacer demandas particulares. Esto significa que el balancín también se puede utilizar para otras funciones de bloqueo.
La instalación se lleva a cabo utilizando el Kit unión 6 D30 15 mm con tornillo avellanado M6 (Perfil 6 D30) o el Kit unión 6 15 mm con tornillo avellanado M6 (Perfil 6 30x30).