¡La solución para bancos de trabajo personalizados! Las columnas de mesa eléctricamente ajustables en altura de item ahora también están disponibles individualmente y en kits de tres. Estas nuevas incorporaciones son ideales para crear soluciones en esquina y disposiciones especiales.
Cada kit de columnas de mesa viene con un sistema de control especialmente modificado que acciona sincrónicamente el número elegido de patas de mesa. Dependiendo del tipo de kit, es posible hacer subir o bajar en paralelo desde una a cuatro –y, bajo pedido, hasta ocho– columnas en un banco de trabajo.
Las columnas, muy estables, admiten una gama de posiciones de trabajo con una distancia máxima de desplazamiento de 420 mm. En consecuencia, se convierten en una solución ergonómica que ayuda a proteger la salud y el bienestar del personal. El sistema de control incluye un medidor digital de altura y funciones de configuración personalizadas como, por ejemplo, posiciones memorizables.
La capacidad de carga es de 140 kg en la columna individual y 300 kg en el Kit columnas de mesa 3 E a una velocidad de desplazamiento constante de 25 mm/s. Tanto el Kit pies mesa 8 (0.0.676.18), como el Kit pies mesa doble 8 (0.0.676.19) y el Kit soporte tablero mesa 8 520x100 (0.0.676.17) se pueden usar para crear soluciones de mesa robustas.
Nota: Las columnas están diseñadas exclusivamente para ajustes de mesa ocasionales y no están pensadas para su uso en procesos de automatización. El ciclo de trabajo no debe exceder el 10 por ciento del tiempo total de operación. Cuando se mantiene el ciclo de trabajo correcto, los kits de columnas de mesa se pueden usar en salas blancas hasta ISO clase 5 según DIN EN ISO 14644-1: 2016-06.