¡Preparada para todo! Además de cinco tomas de corriente con conexión a tierra, la base multiconectores 5+USB incorpora dos puertos USB con función de carga y una ranura vacía para adiciones. Esta solución permite conectar fácilmente tabletas, smartphones y otros dispositivos móviles a una fuente de alimentación.
Se incluye una clavija de sistema para conectar la base multiconectores al suministro eléctrico. Este sistema de conexión modular también permite interconectar un gran número de bases multiconectores, regletas de enchufe, luminarias y alargaderas. Si se produce una sobrecarga o cortocircuito, el interruptor diferencial de la base multiconectores (0.0.633.95) provoca una desconexión de todos los polos entre el sistema y la fuente de alimentación.
Se pueden utilizar adaptadores para instalar la base multiconectores en una ranura serie 8 a diversos ángulos y se puede integrar perfectamente en distintos perfiles utilizando el conducto para cables K56, como en los montantes de mesa K56.
Mantenga sus dispositivos móviles en funcionamiento con la base multiconectores, 5+USB.