Crimpadora de manguito D2
0.0.694.36

Crimpadora de manguito D2

0.0.694.36

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/69436
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Crimpadora de manguito D2
0.0.694.36

Características

Serie
Serie D30
Material
St
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 654 g
ESD
Protección contra ESD = No
Crimpadora de manguito D2
0.0.694.36

Detalles

El cable Bowden D1,5 es un robusto cable de acero. Para que el disparador manual funcione correctamente, el cable debe estar tendido y revestido con una funda para cable Bowden D5/D1,5.
Para transmitir movimiento, tiene a su disposición accesorios como la abrazadera para cable D7/D2-7 M4 y el guardacabos D7/D2. El extremo del bucle se fija al cable Bowden mediante la virola D2-7. La crimpadora de virolas D2 se utiliza para unir todo de forma segura.
Crimpadora de manguito D2
0.0.694.36

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21043890
eCl@ss 4.0
21040301
eCl@ss 4.1
21040301
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
eCl@ss 6.0.1
21043890
eCl@ss 7.1
21043890
eCl@ss 8.0
21043890
UNSPSC 7.0
27112104
UNSPSC 9.0
27112104
Código arancelario
73269098