¡Perfectamente cerrado pero fácil de abrir! El perfil 8 40x40 3NO L y el perfil 8 80x40 5NO L cuentan con una ingeniosa cubierta lisa de ranura que es fácil de abrir gracias a su contorno especial, que elimina la necesidad de fresado. Lo único que necesitará es una herramienta manual como, por ejemplo, el abrerranuras 8N de item (0.0.612.88).
Cada perfil cuenta con una ranura abierta y tres o cinco ranuras cerradas. Resultan ideales para construir bastidores, protecciones y puertas fáciles de limpiar. Y no solo eso: las superficies continuas crean un aspecto impactante.
La cubierta de ranura de fácil apertura (indicado en el nombre del producto con las letras NO) es perfecta para el uso con el kit de unión automática 8 N (0.0.489.96), diseñado para crear conexiones de perfiles con superficies lisas y continuas.