Perfil 8 80x40 5NO L, natural
0.0.694.72

Perfil 8 80x40 5NO L, natural

0.0.694.72

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/69472
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 6000 mm
≥1
a petición
corte máx. 6000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Servicio
  • Herramientas
  • Descargas
  • Calculadora de desviación
  • Clasificación
Perfil 8 80x40 5NO L, natural
0.0.694.72

Características

Serie
serie 8
Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
corte máx. 6000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 3.16 kg/m
ESD
Protección contra ESD = No
Sección transversal
A = 11.7 cm2
Momento de inercia, eje x
Ix = 17.86 cm4
Momento de inercia, eje y
Iy = 72.42 cm4
Momento de inercia, torsional
It = 22.43 cm4
Momento resistente, eje x
Wx = 8.93 cm3
Momento resistente, eje y
Wy = 18.10 cm3
Fuerza de extracción admisible de la ranura
F = 2500 N
Perfil 8 80x40 5NO L, natural
0.0.694.72

Detalles

El perfil 8 80x40 5NO ligero es un perfil de construcción universal de aluminio anodizado de alta calidad en la dimensión modular de la serie 8.
Este perfil de aluminio de peso reducido en la variante de diseño ligero de item presenta una ranura abierta en un lado estrecho y cinco ranuras de perfil de serie 8 cerradas que son especialmente fáciles de abrir. Este perfil de aluminio se puede utilizar para construir marcos con superficies exteriores lisas y fáciles de limpiar.
El abrerranuras 8N se coloca en el extremo del perfil o de una abertura suficientemente grande para retirar la longitud de tapeta deseada. Si no es necesario abrir la ranura hasta el extremo, deberá taladrarse un orificio de ⌀ 9,2 mm al final de la abertura.
¡Perfectamente cerrado pero fácil de abrir! El perfil 8 40x40 3NO L y el perfil 8 80x40 5NO L cuentan con una ingeniosa cubierta lisa de ranura que es fácil de abrir gracias a su contorno especial, que elimina la necesidad de fresado. Lo único que necesitará es una herramienta manual como, por ejemplo, el abrerranuras 8N de item (0.0.612.88).
Cada perfil cuenta con una ranura abierta y tres o cinco ranuras cerradas. Resultan ideales para construir bastidores, protecciones y puertas fáciles de limpiar. Y no solo eso: las superficies continuas crean un aspecto impactante.
La cubierta de ranura de fácil apertura (indicado en el nombre del producto con las letras NO) es perfecta para el uso con el kit de unión automática 8 N (0.0.489.96), diseñado para crear conexiones de perfiles con superficies lisas y continuas.
Los perfiles de la serie 8 están disponibles en las variantes de diseño estándar, ligero y económico (E). Debido a las cavidades adicionales, un perfil 8 80x40 ligero pesa alrededor de un 33 % menos que un perfil 8 80x40 de la misma longitud. Un perfil 8 80x40 E pesa aproximadamente un 47 % menos.
Deben tenerse en cuenta los momentos de inercia de la superficie frente a la flexión del perfil y la capacidad de carga máxima de la ranura del perfil seleccionado en relación con las cargas implicadas.
Los perfiles de la serie 8 de item están disponibles con ranuras cerradas en diversas disposiciones. El revestimiento de aluminio puede abrirse parcial o totalmente para poder utilizar la ranura que hay debajo. La variante de diseño NO indica que las ranuras cerradas son especialmente fáciles de abrir gracias a dos muescas en la parte inferior de la superficie exterior.
El juego de fijación automática 8 NO (0.0.489.96) es ideal para unir perfiles. Solo requiere una mínima abertura en la ranura y viene con su propio cierre.
Perfil 8 80x40 5NO L, natural
0.0.694.72

Accesorios/Servicio

Tapeta 8 80x40, negro
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.02
Tapeta 8 80x40, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.627.18
Tapeta 8 80x40 Zn, negro
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.427.11
Tapeta 8 D7, negro
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.432.06
Tapeta 8 D7, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.489.47
Kit unión automática 8 NO, zincado
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.489.96
Kit unión automática 8 NO, inoxidable
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.669.05
Kit unión estándar 8, inoxidable
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.388.79
Kit unión estándar 8, zincado
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.026.07
Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30
Perfil 8 80x40 5NO L, natural
0.0.694.72

Herramientas

Abrerranuras 8N
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.612.88

Descargas

Documentación técnica(1 MB)
Chemical resistance of aluminium(376 KB)

Calculadora de desviación

Para determinar la desviación del perfil respecto al eje Y, introduzca

El cálculo ya tiene en cuenta la desviación causada por el peso muerto.

Cargar 1

load 1
Desviación f1x: 0 mm Carga de flexión σ1x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación f1y: 0 mm Carga de flexión σ1y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.

Cargar 2

load 2
Desviación f2x: 0 mm Carga de flexión σ2x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación incidental f2y: 0 mm Carga de flexión σ2y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.

Cargar 3

load 3
Desviación f3x: 0 mm Carga de flexión σ3x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación incidental f3y: 0 mm Carga de flexión σ3y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Perfil 8 80x40 5NO L, natural
0.0.694.72

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042100