Los perfiles X 8 M45 - XMS cuentan con un conducto para cables integrado al que se puede acceder desde el exterior. Se basan en un patrón básico de 80x80 mm y vienen en una gama de modelos diferentes. El lado interior está disponible con ranuras de la serie 8 o una superficie lisa y fácil de limpiar. El radio exterior puede ser en ángulo recto o con un ángulo de 45°. Los perfiles cobertura con forma recta o redondeada están disponibles para los modelos de 45°.
Los perfiles X 8 M45 - XMS son compatibles con otros perfiles de la serie XMS y cuentan con ranuras para junta idénticas. Cuando se combinan con kits de unión especiales, facilitan el tendido de los cables.
Los elementos de control y manipulación se pueden integrar directamente en la parte exterior de la cabina de la máquina y conectarse con cables a través de los pasacables.