Una retención firme y un desbloqueo preciso. El sistema de pestillo D9,5-120x30 sujeta trampillas y elevadores con seguridad incluso bajo carga. Es una solución ideal cuando se cargan y descargan pequeños carros de transporte que después hay que mover por medios mecánicos.
La palanca integrada con ojal desbloquea el pestillo con precisión y se acciona a mano utilizando componentes de cable Bowden u otros sistemas de cables. Una vez desbloqueado, basta un poco de fuerza para que el pestillo vuelva a aplicarse con firmeza.
El kit del pestillo y el kit del enganche funcionan de forma complementaria. El pestillo contiene fijaciones y una placa de montaje que pueden utilizarse en ambos lados de modo que el pestillo pueda ajustarse para que se desbloquee en cualquier dirección. El kit enganche pestillo D9,5-22,5-M8 viene con todo lo necesario para fijar el enganche a una ranura de serie 8, como una ranura en un tubo perfilado 8 D30. En el extremo del enganche encaja una llave Allen A 5 A/F.
Nota: El sistema de pestillo y el kit enganche pestillo no deben utilizarse como tope de seguridad. Los topes de seguridad deben incorporarse a la estructura del bastidor.
Hay que tener en cuenta los límites de carga de los componentes adyacentes de la construcción.