Bisagra 8 N/NO Al PP4 L
0.0.695.10

Bisagra 8 N/NO Al PP4 L

0.0.695.10

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/69510
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Herramientas
  • Descargas
  • Clasificación
Bisagra 8 N/NO Al PP4 L
0.0.695.10

Características

Serie
serie 8
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 100 g
ESD
Protección contra ESD = No
Fuerza máx.
Fmax. = 500 N
Bisagra 8 N/NO Al PP4 L
0.0.695.10

Detalles

2 bisagras, Al, anodizadas, natural
2 tuercas V 8 St M6, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991-M6x14, St, zinc.
Perno bisagra Al L, D6
Notas sobre el uso e instalación
¡Caso cerrado! La bisagra 8 N/NO Al PP4 L ha sido optimizada para perfiles de la serie 8 con ranuras cerradas. Su elemento antigiro es más corto que el de la bisagra 8 Al PP4 L y ayuda a diseñar puertas y trampillas fáciles de limpiar al tiempo que garantiza que la ranura del perfil que se tiene que abrir sea lo más pequeña posible. La bisagra cubre completamente el coliso necesario.
Esta resistente bisagra de aluminio es compatible con cualquier perfil de la serie 8, ya tenga ranuras abiertas o cerradas. Cuando se instala entre una puerta y su marco, deja una estrecha holgura de 4 mm. Al cerrar la puerta, los tornillos de fijación quedan ocultos e inaccesibles, garantizando que no puedan manipularse desde el exterior.
La bisagra 8 N/NO Al PP4 L se presenta como un juego completo con materiales de fijación. Admite cargas de hasta 500 N.
F ≤ 500 N
Coliso de ranura recomendado para la fijación de la bisagra 8 N/NO Al PP4 L: La distancia nominal desde el extremo del perfil debe ser de 33 mm para garantizar que el coliso quede completamente oculto. La anchura del coliso para una ranura longitudinal en el perfil es de 26 mm.
Bisagra 8 N/NO Al PP4 L
0.0.695.10

Herramientas

Llave Allen en T SW4
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.406.39
Llave prolongador SW4-1/4″
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.650.50

Descargas

Instrucciones de montaje(397 KB)
Bisagra 8 N/NO Al PP4 L
0.0.695.10

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
Código arancelario
83021000