Multiblock adhesivo 8 2x10mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.696.02

Multiblock adhesivo 8 2x10mm, gris, similar al RAL 7042

0.0.696.02

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/69602
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 PU = 10 piezas.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Vídeos
  • Clasificación
Multiblock adhesivo 8 2x10mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.696.02

Características

Serie
serie 8
Material
PA
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
1 PU = 10 piezas.
Peso
m = 10.4 g
ESD
Protección contra ESD = No
Multiblock adhesivo 8 2x10mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.696.02

Detalles

Multiblock adhesivo, PA, gris
Espuma VHB: Adhesivo acrílico (celda cerrada 100 %)
Revestimiento VHB: Film PE, recubierto de silicona
No los atornille: ¡péguelos! Los multiblocks adhesivos de item son la solución ideal para fijar paneles a ras en marcos de perfiles rápidamente y sin necesidad de mecanizado. Esta tecnología de adhesión puede utilizarse incluso para crear paneles de doble cara en las aberturas; sin un solo tornillo a la vista. Esto significa que se puede montar el revestimiento de una máquina con laterales lisos prácticamente en un momento.
Solo tiene que encajar el Multiblock adhesivo 8 en una ranura de la serie 8, sin necesidad de herramientas. Hay disponibles variantes para paneles con grosores de 4, 6 y 10 mm. Mediante los multiblocks con adhesivos en ambos lados, se pueden crear estructuras de doble panel. Para maximizar la estabilidad del panel, hay que colocar un Multiblock adhesivo lo más cerca posible de cada esquina. El hueco máximo entre dos multiblocks no debe superar los 300 mm.
Cuando se utilizan con paneles de un grosor adecuado, la superficie externa irá enrasada con el perfil. Se recomienda dejar un hueco de 3 mm en todos los bordes. Debe utilizar el Espaciador 3mm para multiblock adhesivo 8 para garantizar una perfecta colocación de los paneles. En el caso de paneles verticales, los espaciadores ayudan a amortiguar mecánicamente las cargas. Los espaciadores también facilitan la instalación y sostienen el panel en su lugar cuando se procede a retirar el film protector que cubre el adhesivo de debajo del panel.
Nota: Los multiblocks adhesivos están diseñados para su uso en interiores. En el caso de cargas colgantes, deben añadirse medios mecánicos de soporte.
Los potentes adhesivos de estos multiblocks están cubiertos por un film protector de color rojo. Durante la instalación, primero se coloca el panel frente al Multiblock adhesivo y luego se retira el film protector que hay entre los dos. En la item Academy puede encontrar un vídeo que muestra el proceso de ensamblado: academy.item24.com
Multiblock adhesivo 8 2x10mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.696.02

Accesorios/Servicio

Espaciador 3mm para multiblock adhesivo 8, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.696.56

Vídeos

Multiblock adhesivo 8 2x10mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.696.02

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Código arancelario
39191080