Tapeta 8 40x16 ESD, negro
0.0.696.31

Tapeta 8 40x16 ESD, negro

0.0.696.31

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/69631
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Tapeta 8 40x16 ESD, negro
0.0.696.31

Características

Material
PA-ESD
Características
negro
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 2 g
ESD
Protección contra ESD = si
Tapeta 8 40x16 ESD, negro
0.0.696.31

Detalles

¡Duplique la seguridad! Las tapetas aptas para ESD de item están destinadas a áreas de producción donde se manejan componentes electrónicos sensibles. Sus propiedades de disipación electrostática las hacen adecuadas para su uso en una EPA (área de protección electrostática).
Las tapetas, que presentan cantos redondeados y un símbolo ESD amarillo, están hechas de un plástico especial reforzado con fibra de vidrio. PA-ESD asegura una resistencia superficial de <106 Ω.
Simplemente presione las tapetas en el núcleo de los perfiles de aluminio para fijarlas en su lugar. Evitan el polvo y eliminan la necesidad de desbarbar los cantos vivos. Su geometría asegura una sujeción segura incluso cuando se someten a vibraciones y fluctuaciones de temperatura.
Tapeta 8 40x16 ESD, negro
0.0.696.31

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Código arancelario
39235090