¡Rápido de posicionar y de asegurar! El kit soporte perfil 8 St 40x40 es la solución ideal para poder ajustar rápidamente la altura de estantes y topes.
Estas fijaciones se utilizan para instalar un perfil 8 40x40 entre dos perfiles de serie 8 con una unión rígida en ángulo recto. Dado que aún es posible acceder a los dos tornillos de fijación de las tuercas perfil tras la instalación, se puede ajustar la posición del perfil a lo largo de la ranura sin tener que desmontar el componente. Esto hace que la solución sea perfecta para construir estructuras regulables.
Los soportes perfil se entregan en conjuntos de dos unidades y se aseguran al núcleo en cada testa del perfil utilizando los tornillos avellanados M8 incluidos en el suministro. Con este fin hay que mecanizar una rosca M8 en cada extremo del núcleo del perfil. El kit soporte perfil 8 St 40x40 no es adecuado para unir perfiles por un solo extremo.