¡Ruedas para velocidades altas! La serie de ruedas de item D125 PU 140x110 (125 mm de diámetro) es adecuada para tareas de transporte que necesitan rapidez.
Los trenes de suministro se benefician de la acción amortiguadora y la resistencia a la abrasión de las cubiertas de poliuretano, ya que las pequeñas irregularidades de las superficies de los suelos se compensan internamente.
La gama de ruedas PU está pensada para velocidades de hasta 16 km/h e incluye ruedas giratorias, ruedas giratorias con freno y ruedas fijas. Las ruedas giratorias y fijas D125 PU 140x110 ESD también ofrecen protección contra cargas electrostáticas.
Las ruedas PU tienen una capacidad de carga máxima de unos 350 kg. La capacidad de carga operativa depende de la velocidad y se ha probado conforme a las normas DIN EN 12532 y DIN EN 12533.
Gracias a la ancha placa de conexión, con cuatro orificios, es posible fijar las ruedas directamente a las ranuras del bastidor. Para instalar estas ruedas debe utilizarse el kit de unión 8 para ruedas fijas y giratorias 140x110 (0.0.670.18). Para un desplazamiento fiable en línea recta, las ruedas giratorias D125 PU 140x110 también se pueden convertir temporalmente en ruedas fijas incorporando un bloqueo de dirección adicional (0.0.670.19).