Rueda fija D125 PU 140x110
0.0.697.78

Rueda fija D125 PU 140x110

0.0.697.78

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/69778
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Descargas
  • Clasificación
Rueda fija D125 PU 140x110
0.0.697.78

Características

Serie
Serie D30
serie 8
serie 10
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 1.2 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Rueda fija D125 PU 140x110
0.0.697.78

Detalles

Cuerpo, St, zinc.
Eje de rodadura con rodamiento de bolas
Cuerpo rueda, Al
Cubierta, PU, 75 Sh A, verde
Capacidad de carga 350 kg/rueda a 4 km/h máx.
Capacidad de carga 260 kg/rueda a 6 km/h máx.
Capacidad de carga 150 kg/rueda a 10 km/h máx.
¡Ruedas para velocidades altas! La serie de ruedas de item D125 PU 140x110 (125 mm de diámetro) es adecuada para tareas de transporte que necesitan rapidez.
Los trenes de suministro se benefician de la acción amortiguadora y la resistencia a la abrasión de las cubiertas de poliuretano, ya que las pequeñas irregularidades de las superficies de los suelos se compensan internamente.
La gama de ruedas PU está pensada para velocidades de hasta 16 km/h e incluye ruedas giratorias, ruedas giratorias con freno y ruedas fijas. Las ruedas giratorias y fijas D125 PU 140x110 ESD también ofrecen protección contra cargas electrostáticas.
Las ruedas PU tienen una capacidad de carga máxima de unos 350 kg. La capacidad de carga operativa depende de la velocidad y se ha probado conforme a las normas DIN EN 12532 y DIN EN 12533.
Gracias a la ancha placa de conexión, con cuatro orificios, es posible fijar las ruedas directamente a las ranuras del bastidor. Para instalar estas ruedas debe utilizarse el kit de unión 8 para ruedas fijas y giratorias 140x110 (0.0.670.18). Para un desplazamiento fiable en línea recta, las ruedas giratorias D125 PU 140x110 también se pueden convertir temporalmente en ruedas fijas incorporando un bloqueo de dirección adicional (0.0.670.19).
Nota:
Circunstancias de funcionamiento como la velocidad, la carga, la suciedad, el kilometraje total, etc., pueden perjudicar a la resistencia a la disipación. Para garantizar que las soluciones móviles permitan la disipación de cargas electrostáticas, es aconsejable tomar precauciones adicionales, como incorporar una cadena disipadora ESD (0.0.671.88).
Para verificar las propiedades pertinentes, deben realizarse comprobaciones periódicas con arreglo a la norma IEC 61340 durante toda la vida útil de la solución.
Si se desarrollan velocidades elevadas (>4 km/h), es importante tener en cuenta el incremento de carga dinámica y evaluar la construcción general en consecuencia.
Rueda fija D125 PU 140x110
0.0.697.78

Accesorios/Servicio

Kit de unión 8 para ruedas fijas y giratorias 140x110
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.670.18

Descargas

Datasheet(245 KB)
Rueda fija D125 PU 140x110
0.0.697.78

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 8.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Código arancelario
83022000