Características
serie 8
serie 10
Detalles
Eje de pivotación con rodamiento de bolas (en ruedas giratorias); eje de rodadura con rodamiento de bolas
Cuerpo rueda, Al; cubierta, PU, 75 Sh A, verde
Capacidad de carga 550 kg/rueda a 4 km/h máx.
Capacidad de carga 280 kg/rueda a 6 km/h máx.
Capacidad de carga 200 kg/rueda a 10 km/h máx.
Capacidad de carga 450 kg/rueda a 16 km/h máx. sin desplazamiento sobre obstáculos
Accesorios/Servicio
1 kit
0.0.670.18
1 kit
0.0.670.48