Gancho doble 8 40x20, negro, similar al RAL 9005
0.0.698.00

Gancho doble 8 40x20, negro, similar al RAL 9005

0.0.698.00

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/69800
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Clasificación
Gancho doble 8 40x20, negro, similar al RAL 9005
0.0.698.00

Características

Características
negro, similar al RAL 9005
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 44 g
ESD
Protección contra ESD = No
Gancho doble 8 40x20, negro, similar al RAL 9005
0.0.698.00

Detalles

Alambre, acero, inoxidable
Soporte de alambre, PA-GF
Tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912 M6x20, acero, galvanizado brillante
Arandela ISO 7092-6, acero, galvanizado brillante
Tuerca ranurada automática en T V 8 acero M6, inoxidable
¡Organización en segundos! El compacto Gancho doble 8 40x20 con dos puntas anguladas puede utilizarse para sujetar herramientas con una empuñadura en T y accesorios similares. La tuerca automática premontada garantiza que se pueda instalar en una ranura del perfil en muy poco tiempo con menos de una vuelta completa de una llave Allen.
El Gancho doble 8 40x20 es parte del completo sistema de soportes y ganchos de item y también es compatible con el toolpanel® de item, que puede usarse para crear una pared completa de herramientas.
Nota: El Gancho doble 8 80x20 (0.0.684.11) es una variante con puntas más largas.
Gancho doble 8 40x20, negro, similar al RAL 9005
0.0.698.00

Accesorios/Servicio

Acoplador de soportes y ganchos D30, gris
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.644.57
Gancho doble 8 40x20, negro, similar al RAL 9005
0.0.698.00

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Código arancelario
83025000