¡Una solución inteligente para una estabilidad segura! El Kit pie nivelador 8 St 160x160 combina una protección óptima con un diseño compacto y es ideal para usar con cerramientos y protecciones independientes. Permite una fijación al suelo económica y robusta, al tiempo que abarca una variedad de conceptos de seguridad.
Los perfiles 8 80x40 o los perfiles 8 40x40 se utilizan como perfiles puntales, o postes, para cerramientos y protecciones. Estos perfiles se fijan al pie de apoyo atornillando las uniones suministradas en el Kit pie nivelador en las ranuras de los perfiles. Dos Tornillos anclaje ST 10x110, zincados (0.0.688.05) son las fijaciones ideales para anclar toda la construcción al suelo.
Las fijaciones inferiores del Kit pie nivelador se pueden instalar de dos maneras diferentes. Al fijarlo mediante los orificios perforados, se crea una conexión rígida, bloqueada mecánicamente; si se usa la ranura, se asegura que los postes verticales de la protección se puedan alinear fácilmente. Cuando se colocan en la ranura, las fijaciones con tornillos pueden ayudar a amortiguar un impacto al absorber dinámicamente la fuerza mediante la resistencia a la fricción. Las colisiones más fuertes también dejan marcas visibles. Como resultado, es más fácil revisar el cerramiento o la protección en busca de daños, repararlos con piezas de recambio y, así, devolverlos a un perfecto estado de funcionamiento.
Gracias a su superficie zincada, el producto también se puede usar con cerramientos y protecciones con seguridad ESD.