Desde hace más de 30 años, ingenieros de todo el mundo confían en el sistema de construcción modular MB por su gran versatilidad y adaptabilidad, ya que los componentes modulares se pueden combinar prácticamente sin limitaciones. Así es como convertimos sus ideas en realidad.
Desde hace más de 30 años, ingenieros de todo el mundo confían en el sistema de construcción modular MB por su gran versatilidad y adaptabilidad, ya que los componentes modulares se pueden combinar prácticamente sin limitaciones. Así es como convertimos sus ideas en realidad.
El sistema modular de construcción MB de item es la solución para cualquier trabajo de diseño y construcción en materia de ingeniería industrial y mecánica. Sus campos de aplicación van desde un simple bastidor hasta la línea de producción completamente automatizada.
El sistema de bancos de trabajo de item para la producción manual: Diseño óptimo de bancos de trabajo para el trabajo manual en entornos industriales y de oficina. Sea cual sea la tarea, el sistema de banco de trabajo de item tiene la solución ideal para las operaciones manuales de producción.
D30 – El sistema de tubos perfilados es perfecto para crear con rapidez equipos sofisticados y personalizados según las necesidades de la empresa. Justo lo que necesita para implementar la filosofía de producción japonesa en su fábrica, optimizar los procesos de producción y reducir costes.
El nuevo sistema de escalera y plataforma permite construir superficies de trabajo a cualquier altura, ya sean plataformas fijas, móviles o de mantenimiento. La compatibilidad con el sistema modular de construcción MB permite utilizar la mayor parte de la vasta gama de accesorios, incluyendo protecciones, coberturas, puertas, elementos de suelo, etc. El sistema TPS convierte las escaleras y plataformas en componentes integrados en la maquinaria.
El sistema de cerramiento y protección de item satisface todos los requisitos de las protecciones continuas para máquinas. Está diseñado siguiendo un concepto totalmente modular con componentes del sistema modular de construcción MB y puede adaptarse perfectamente a las máquinas y las necesidades de protección de las mismas.
El sistema de automatización de item es una completa solución llave en mano para la tecnología lineal. Está compuesto por unidades lineales listas para instalar que se entregan con los elementos de accionamiento, las correderas y los accesorios. Instalar y listo – ¡La automatización puede ser así de fácil!
¡Siga formándose cuándo, dónde y cómo lo prefiera! item imparte conceptos y conocimientos para profesionales en formaciones disponibles en fechas fijas u online en cualquier momento en la item Academy.
Nuestros configuradores inteligentes son herramientas rápidas y fáciles de usar para diseñar proyectos a medida. Las listas de piezas y los PDF en 3D aceleran enormemente la planificación y la coordinación.
Descubra las soluciones de muestra en nuestros ejemplos de aplicación. Como usuario registrado de item puede descargar directamente los datos CAD y los PDF en 3D.
Sus ideas lo merecen. Para nosotros significa garantizar las máximas pretensiones en materia de calidad de nuestros productos, así como de los servicios relacionados con los mismos. ¡Lea más sobre nosotros!
Sus ideas lo merecen. Para nosotros significa garantizar las máximas pretensiones en materia de calidad de nuestros productos, así como de los servicios relacionados con los mismos. ¡Lea más sobre nosotros!
Nuestra amplia gama de servicios le espera: Obtenga una visión general y descubra cómo puede beneficiarse de la tienda en línea, de las diversas herramientas y configuradores en línea, del Centro de descargas CAD y de muchas otras categorías.
Nuestra amplia gama de servicios le espera: Obtenga una visión general y descubra cómo puede beneficiarse de la tienda en línea, de las diversas herramientas y configuradores en línea, del Centro de descargas CAD y de muchas otras categorías.
Ya sea en diferentes formatos de catálogo, 3D-PDF, lista de precios o certificado - ¡aquí lo encontrará! Especialmente práctico: La función de filtro y el paquete de descarga a través de la lista de control le llevarán rápidamente al contenido deseado.
Registrarse con el artículo le ofrece numerosas ventajas adicionales: Aproveche toda la comodidad de la tienda online, incluyendo descargas CAD, importación de listas de piezas y una vista del historial de la cesta de la compra.
El catálogo online le ofrece más de 4000 productos para la construcción de máquinas y equipos. Además, descargas de CAD, configuradores, vídeos y mucho más.
El sistema modular de construcción MB de item es la solución para cualquier trabajo de diseño y construcción en materia de ingeniería industrial y mecánica. Sus campos de aplicación van desde un simple bastidor hasta la línea de producción completamente automatizada.
El sistema de bancos de trabajo de item para la producción manual: Diseño óptimo de bancos de trabajo para el trabajo manual en entornos industriales y de oficina. Sea cual sea la tarea, el sistema de banco de trabajo de item tiene la solución ideal para las operaciones manuales de producción.
D30 – El sistema de tubos perfilados es perfecto para crear con rapidez equipos sofisticados y personalizados según las necesidades de la empresa. Justo lo que necesita para implementar la filosofía de producción japonesa en su fábrica, optimizar los procesos de producción y reducir costes.
El nuevo sistema de escalera y plataforma permite construir superficies de trabajo a cualquier altura, ya sean plataformas fijas, móviles o de mantenimiento. La compatibilidad con el sistema modular de construcción MB permite utilizar la mayor parte de la vasta gama de accesorios, incluyendo protecciones, coberturas, puertas, elementos de suelo, etc. El sistema TPS convierte las escaleras y plataformas en componentes integrados en la maquinaria.
El sistema de cerramiento y protección de item satisface todos los requisitos de las protecciones continuas para máquinas. Está diseñado siguiendo un concepto totalmente modular con componentes del sistema modular de construcción MB y puede adaptarse perfectamente a las máquinas y las necesidades de protección de las mismas.
El sistema de automatización de item es una completa solución llave en mano para la tecnología lineal. Está compuesto por unidades lineales listas para instalar que se entregan con los elementos de accionamiento, las correderas y los accesorios. Instalar y listo – ¡La automatización puede ser así de fácil!
Más protección y mayor seguridad para usted y su personal. Estas aplicaciones incluyen protectores contra estornudos, en los modelos de altura completa, de mostrador y puntos de sanitización independientes.
Las unidades de ventilador con filtro, con su tecnología de filtrado de alto rendimiento y sus soportes resistentes a la presión para techos y paredes, son la solución ideal para crear entornos de sala limpia personalizados, totalmente cerrados (minientornos) y puestos de trabajo con flujo de aire controlado (módulos de flujo laminar).
Ver datos CAD
Asignar a la lista de comparación
Comparar productos
https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/7000003
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.
Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.
Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.
Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.
Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH
REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas.
Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos.
ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Más información del producto
Características
Detalles
Accesorios
Servicio
Descargas
Calculadora de desviación
Clasificación
Perfil 8 40x40 2N180 E, natural
7.0.000.03
Características
Serie
serie 8
Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
corte máx. 6000 mm
Peso, espec. Longitud
m =
1.33
kg/m
ESD
Protección contra ESD =
si
Sección transversal
A =
4.95
cm2
Momento de inercia, eje x
Ix =
8.05
cm4
Momento de inercia, eje y
Iy =
8.63
cm4
Momento de inercia, torsional
It =
4.64
cm4
Momento resistente, eje x
Wx =
4.02
cm3
Momento resistente, eje y
Wy =
4.3
cm3
Fuerza de extracción admisible de la ranura
F =
1750
N
Perfil 8 40x40 2N180 E, natural
7.0.000.03
Detalles
El perfil 8 40x40 2N180 E es un perfil de construcción universal de aluminio anodizado de alta calidad en la dimensión modular de la serie 8. Este perfil de aluminio de peso considerablemente reducido en la variante de diseño económico (E) de item presenta dos ranuras de perfil de la serie 8 abiertas, dispuestas a 180° entre sí. Este perfil de aluminio se puede utilizar para construir marcos con superficies exteriores lisas y fáciles de limpiar.
Los perfiles de la serie 8 están disponibles en las variantes de diseño estándar, ligero y económico (E). Debido a las cavidades adicionales, un perfil 8 40x40 ligero pesa alrededor de un 30 % menos que un perfil 8 40x40 de la misma longitud. Un perfil 8 40x40 E pesa aproximadamente un 45 % menos. Deben tenerse en cuenta los momentos de inercia de la superficie frente a la flexión del perfil y la capacidad de carga máxima de la ranura del perfil seleccionado en relación con las cargas implicadas.
Los perfiles 8 E de item están disponibles con caras exteriores lisas en diversas disposiciones. En los perfiles económicos de peso optimizado, no hay ninguna ranura oculta bajo la superficie de aluminio lisa.
Desviación f1x:0 mmCarga de flexión σ1x:0 N/mm²¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación f1y:0 mmCarga de flexión σ1y:0 N/mm²¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Cargar 2
Desviación f2x:0 mmCarga de flexión σ2x:0 N/mm²¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación incidental f2y:0 mmCarga de flexión σ2y:0 N/mm²¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Cargar 3
Desviación f3x:0 mmCarga de flexión σ3x:0 N/mm²¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación incidental f3y:0 mmCarga de flexión σ3y:0 N/mm²¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Perfil 8 40x40 2N180 E, natural
7.0.000.03
Clasificaciones
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042100
Categorías
Contacto
Encuentre a un representante adecuado en su zona
Seleccione un estado
Por favor seleccione un estado para ver al representante correspondiente.