Vallado de protección E - EX-01062
Como todas las soluciones de item, el vallado de protección E es un componente flexible, seguro y conforme con la directiva de máquinas: está hecho de robusto policarbonato de 4 mm, extremadamente resistente a la rotura, y dispone de una fijación sencilla y firme a los postes de perfiles brida 8 40x40 E mediante suspensores de seguridad 8-8. Además, los suspensores de seguridad permiten ver inmediatamente si la zona protegida está abierta o cerrada. Además, gracias al pie regulable 8 240x160, el vallado de protección puede instalarse firmemente y con seguridad allí donde se necesite.
Más información
Como todas las soluciones de item, el vallado de protección E es un componente flexible, seguro y conforme con la directiva de máquinas: está hecho de robusto policarbonato de 4 mm, extremadamente resistente a la rotura, y dispone de una fijación sencilla y firme a los postes de perfiles brida 8 40x40 E mediante suspensores de seguridad 8-8. Además, los suspensores de seguridad permiten ver inmediatamente si la zona protegida está abierta o cerrada. Además, gracias al pie regulable 8 240x160, el vallado de protección puede instalarse firmemente y con seguridad allí donde se necesite.
PDF
CAD
Piezas de repuesto
Esquemas