Perfil canal U 40x40 E, natural
7.0.001.44

Perfil canal U 40x40 E, natural

7.0.001.44

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/7000144
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 3000 mm
≥1
a petición
corte máx. 3000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Servicio
  • Clasificación
Perfil canal U 40x40 E, natural
7.0.001.44

Características

Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
corte máx. 3000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 0.45 kg/m
ESD
Protección contra ESD = si
Sección transversal
A = 1.7 cm2
Perfil canal U 40x40 E, natural
7.0.001.44

Detalles

Canales de aluminio sencillas para la instalación de cables y tubos flexibles. Las canales están realizadas a partir de perfiles canal de sección en U y los correspondientes perfiles canal tapa.
Están disponibles en las dimensiones modulares de las series 6 y 8.
Canales de aluminio sencillas para la instalación de cables y tubos flexibles. Las canales están realizadas a partir de perfiles canal de sección en U y los correspondientes perfiles canal tapa.
Están disponibles en las dimensiones modulares de las series 6 y 8.
Los perfiles canal U están disponibles con o sin canales para tornillos (SE) para la unión de las tapetas metálicas. Se puede pedir un perfil tapa E de la longitud correspondiente como cubierta superior para el canal.
Perfil canal U 40x40 E, natural
7.0.001.44

Accesorios/Servicio

Perfil canal tapa D40 E, natural
Unidad de entrega
corte máx. 3000 mm
Artículo-Núm.
7.0.001.46
Escotilla cables tapa 40, negro
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.479.76
Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30
Perfil canal U 40x40 E, natural
7.0.001.44

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042990