¡Compacta, precisa y dinámica! La Unidad lineal KGT 6 60 P20 combina un accionamiento por husillo de bolas de carrera máxima 2600 mm con un carro robusto, y todo en un espacio de instalación mínimo.
En aplicaciones con larga distancia de desplazamiento, los soportes del husillo de desplazamiento permiten que todo se mueva de forma fluida y precisa, sin sacrificar la dinámica. Los estabilizadores radiales del interior del eje proporcionan un soporte perfecto para la forma especial del husillo; sin importar la longitud de la carrera ni la posición del carro.
Gracias a sus dimensiones de instalación de solo 60x60 mm y las dos ranuras de la serie 6 de sus flancos, es muy fácil integrar la Unidad lineal KGT 6 60 en las construcciones. Con un paso del husillo de 20 mm por revolución, el sistema puede alcanzar una velocidad de 1 m/s, incluso a máxima distancia. La aceleración puede llegar hasta los 15 m/s2.
El carro se mueve sobre dos unidades de recirculación de bolas que muestran un juego mínimo durante un cambio de dirección. Esto permite un posicionamiento fiable con una repetibilidad de 0,01 mm a una elevada fuerza de avance de hasta 1000 N. El potente husillo resulta ideal como eje único para desplazar piezas de trabajo y herramientas con una precisión absoluta. Cuando se combina con más unidades KGT 6 60 y otras unidades lineales de item, el eje del husillo se puede utilizar para construir pórticos 2D y 3D robustos y precisos.
Una cinta continua esconde los mecanismos internos y los protege frente a la suciedad. El husillo exige poco mantenimiento y cuenta con lubricación de por vida.
Estas soluciones plug-and-play se pueden conectar a motores de item en tamaños de 40 mm o 60 mm sin necesidad de mecanizado adicional. El Kit de acoplamiento KGT 6 60 - universal se puede utilizar con otros motores.
Todo el proceso de selección y diseño puede completarse rápidamente con el uso del MotionDesigner® de item. El software diseña todo el sistema que requiere su tarea de transporte. La unidad lineal se suministra como solución lista para instalar en una longitud a medida.