Tornillo Allen avellanado DIN 7991 M5x10, negro
8.0.001.84

Tornillo Allen avellanado DIN 7991 M5x10, negro

8.0.001.84

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/8000184
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Herramientas
  • Clasificación
Tornillo Allen avellanado DIN 7991 M5x10, negro
8.0.001.84

Características

Material
St
Características
negro
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 1.8 g
ESD
Protección contra ESD = si
Tornillo Allen avellanado DIN 7991 M5x10, negro
8.0.001.84

Detalles

Clase de resistencia 10.9
Tornillo Allen avellanado DIN 7991 M5x10, negro
8.0.001.84

Herramientas

Llave prolongador SW3-1/4″
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.650.51
Llave Allen en T SW3
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.370.59
Llave Allen en L SW3
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.440.73
Llave Allen cabeza esférica SW3
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.370.58
Llaves Allen seguridad 2,5-6 E/C
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.627.48
Tornillo Allen avellanado DIN 7991 M5x10, negro
8.0.001.84

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
eCl@ss 6.0.1
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
eCl@ss 8.0
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
UNSPSC 9.0
31161513
Código arancelario
73181595